Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MHL2-Z, Úchopná hlavica, 2 čeľuste, paralelný pohyb, predĺžený zdvih, inovované prevedenie

  • nízka hmotnosť.
  • priemery piestu: 10 až 40 mm.
  • zdvih pri otvorení / zovretí čeľustí: 20 až 200 mm.
  • opakovateľná presnosť polohovania: ± 0.1 mm.
  • na výber: prachotesné prevedenie.