Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MHF2, Úchopná hlavica, 2 čeľuste, paralelný pohyb, štandardné prevedenie

  • max. upínacia sila pre jednu čeľusť: 141 N pri tlaku 0.5 MPa
  • dvojčinná
  • opakovateľná presnosť: ±0.05 mm
  • maximálny počet cyklov: 120 cyklov/min.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 10 z 24 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

MHF2-D
priemer piestu
Port Thread Type
zdvih otvorenia/zdvih zovretia
prevedenie telesa / piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
voliteľné prevedenie
strana obmedzenia zdvihu
rozsah obmedzenia zdvihu