Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MGPL50-X2616, valec s vedením, referenčný polohovací Čap

  • kompaktný valec s vedením s referenčným čapom
  • presnosť montáže: rovinnosť 0.02mm, kolmosť 0.1 mm.
  • presnosť vysunutej koncovej polohy zdvihu: 0.2 mm
  • max. priehyb čelnej dosky v koncovej polohe 0.2 mm (165 N)
  • zosilnený stierací krúžok
  • zdvih nastaviteľný pomocí dorazu
  • priemer piesta: 50 mm
  • štandardné zdvihy (mm): 25, 40, 65

Nakonfigurujte si produkt

 
zdvih
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet