Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktné valce s vedením

Space efficient rigidity

  • Optimalizácia pracovného priestoru - kompaktné prevedenie a nízka hmotnosť
  • Vyšší výkon a tuhosť vedenia - tolerancia zaistenia proti pootočeniu ±0.03°
  • Vysoká flexibilita variant montáže a prevedení - široké možnosti pripojení stlačeného vzduchu a spôsobov montáže.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • zdvihy: max. 200 mm
  • možnosť pripojenia zhora a zo strany
  • možnosť montáže valca zo 4 strán: zhora, zdola, za T-drážku, za zadné čelo
  • voliteľné: materiál dosky: oceľ alebo hliník
  • priama montáž snímačov polohy do drážok v profile (z 2 strán).

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
materiál dosky
typ ložiska
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih
  []
poloha pripojenia
snímač polohy
dĺžka kábla
počet snímačov polohy