Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Speed Controllers, Stainless Steel, Simple Handle, Metal Body, In-line – ASG New

No environment is a challenge

  • Get environmental resistance - All stainless steel exterior design
  • Use it in high temperature applications – Maximum operating temperature of 150 °C
  • Make it part of your food processing areas – Equipped with NSF H1 grease.

Základné technické informácie

  • Stainless Steel 304 and 316
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm and Ø 5/32" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Veľkosť telesa
pre hadicu vonkajší pr.