<ul><li>Stainless steel 304 and 316</li><li>Port size: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2</li><li>Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm & Ø 5/32" to Ø 1/2</li><li>Operating pressure range: 0.1 to 1 MPa.</li></ul>
Nakonfigurujte si produkt
Vytvoriť Alias zákazníka
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
ASG21--
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc