Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LVM10/100, Elektromagnetický priamo ovládaný 2/2 a 3/2 ventil, pre chemikálie

  • ekvivalentný priemer série LVM10: 1.4 mm
  • ekvivalentný priemer série LVM11/13: 1.5 mm
  • voliteľné prevedenie s nízkym príkonom
  • v prevedení ako 2/2 ventil N.C. alebo N.O. alebo 3/2 ventil
  • samostatný ventil alebo pre montáž na dosku
  • voliteľné: materiál membrány: EPDM, FKM alebo Kalrez®.
  • materiál častí v kontakte s médiom: PEEK.