Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LVC200-S, Vzduchom ovládaný 3/2 ventil, integrované šróbenie, pre chemikálie a DI vodu

  • ekvivalentný priemer (mm): pr.4
  • prietokové charakteristiky: 0.3 Cv
  • prevádzkový tlak: 0 až 0.5 MPa
  • teplota média: 0 až 100° C
  • teplota okolia: 0 až 60° C
  • vonkajší priemer hadice: metrická (mm) – 3, 4, 6;
     palcová – 1/8, 3/16, 1/4