kombinácia veľkostí
--vybrať prevedenie--
2A-R1 (A: 1/4x5/32 (palca), B: 1/8x0.086 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
2A-R5 (A: 1/4x5/32 (palca), B: 1/4x5/32 (palca), C: 1/8x0.086 (palca))
3A-R1 (A: 3/8x1/4 (palca), B: 1/4x5/32 (palca), C: 3/8x1/4 (palca))
3A-R2 (A: 3/8x1/4 (palca), B: 1/8x0.086 (palca), C: 3/8x1/4 (palca))
3A-R5 (A: 3/8x1/4 (palca), B: 3/8x1/4 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
3A-R7 (A: 3/8x1/4 (palca), B: 1/4x5/32 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
3A-R9 (A: 1/4x5/32 (palca), B: 3/8x1/4 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
4A-R1 (A: 1/2x3/8 (palca), B: 3/8x1/4 (palca), C: 1/2x3/8 (palca))
4A-R2 (A: 1/2x3/8 (palca), B: 1/4x5/32 (palca), C: 1/2x3/8 (palca))
4A-R5 (A: 1/2'x3/8 (palca), B: 1/2x3/8 (palca) , C: 3/8x1/4 (palca))
4A-R6 (A: 1/2x3/8 (palca), B: 1/2x3/8 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
4A-R7 (A: 1/2x3/8 (palca), B: 3/8x1/4 (palca), C: 3/8x1/4 (palca))
4A-R8 (A: 1/2x3/8 (palca), B: 1/4x5/32 (palca) , C: 1/4x5/32 (palca))
4A-R9 (A: 3/8x1/4 (palca), B: 1/2x3/8 (palca), C: 3/8x1/4 (palca))
5A-R1 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 1/2x3/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca))
5A-R2 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 3/8x1/4 (palca) , C: 3/4x5/8 (palca))
5A-R3 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 1/4x5/32 (palca), C: 3/4x5/8 (palca))
5A-R5 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 1/2x3/8 (palca))
5A-R6 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 3/8x1/4 (palca))
5A-R7 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 1/2x3/8 (palca), C: 1/2x3/8 (palca))
5A-R9 (A: 1/2x3/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 1/2x3/8 (palca))
5A-R10 (A: 3/8x1/4 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 3/8x1/4 (palca))
5A-R11 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 1/2x3/8 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
5A-R12 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
6A-R1 (A: 1x7/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 1x7/8 (palca))
6A-R2 (A: 1x7/8 (palca), B: 1/2x3/8 (palca), C: 1x7/8 (palca))
6A-R3 (A: 1x7/8 (palca), B: 3/8x1/4 (palca), C: 1x7/8 (palca))
6A-R4 (A: 1x7/8 (palca), B: 1/4x5/32 (palca), C: 1x7/8 (palca))
6A-R5 (A: 1x7/8 (palca), B: 1x7/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca))
6A-R6 (A: 1x7/8 (palca), B: 1x7/8 (palca), C: 1/2x3/8 (palca))
6A-R7 (A: 1x7/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca))
6A-R9 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 1x7/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca))
6A-R10 (A: 1/2x3/8 (palca), B: 1x7/8 (palca), C: 1/2x3/8 (palca))
6A-R12 (A: 1x7/8 (palca), B: 1x7/8 (palca), C: 3/8x1/4 (palca))
6A-R13 (A: 1x7/8 (palca), B: 1x7/8 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
6A-R14 (A: 3/4x5/8 (palca), B: 1x7/8 (palca), C: 1/4x5/32 (palca))
7A-R1 (A: 1 1/4x1.1 (palec), B: 1x7/8 (palca))
11-R1 (A: 4/3mm, B: 3/2mm, C: 4/3mm)
11-R5 (A: 4/3mm, B: 4/3mm, C: 3/2mm)
21-R1 (A: 6/4mm, B: 4/3mm, C: 6/4mm)
21-R2 (A: 6/4mm, B: 3/2mm, C: 6/4mm)
21-R5 (A: 6/4mm, B: 6/4mm, C: 4/3mm)
21-R6 (A: 6/4mm, B: 6/4mm, C: 3/2mm)
31-R1 (A: 10/8mm, B: 8/6mm, C: 10/8mm)
31-R2 (A: 10/8mm, B: 6/4mm, C: 10/8mm)
31-R5 (A: 10/8mm, B: 10/8mm, C: 8/6mm)
31-R6 (A: 10/8mm, B: 10/8mm, C: 6/4mm)
32-R1 (A: 8/6mm, B: 6/4mm, C: 8/6mm)
32-R2 (A: 8/6mm, B: 4/3mm)
32-R5 (A: 8/6mm, B: 8/6mm, C: 6/4mm)
41-R1 (A: 12/10mm, B: 10/8mm, C: 12/10mm)
41-R2 (A: 12/10mm, B: 8/6mm)
41-R5 (A: 12/10mm, B: 12/10mm, C: 10/8mm)
51-R1 (A: 19/16mm, B: 12/10mm, C: 19/16mm)
51-R2 (A: 19/16mm, B: 10/8mm)
51-R5 (A: 19/16mm, B: 19/16mm, C: 12/10mm)
61-R1 (A: 25/22mm, B: 19/16mm, C: 25/22mm)
61-R2 (A: 25/22mm, B: 12/10mm)
61-R5 (A: 25/22mm, B: 25/22mm, C: 19/16mm)
--vybrať prevedenie--