kombinácia veľkostí
--vybrať prevedenie--
21-TT1-R39 (A: 6/4mm, B: hadica 10/8mm, C: 6/4mm, Typ 1)
21-TT2-R41 (A: hadica 10/8mm, B: 6/4mm, C: 6/4mm, Typ 2)
32-TT1-R37 (A: 8/6mm, B: hadica 10/8mm, C: 8/6mm, Typ 1)
32-TT2-R40 (A: hadica 10/8mm, B: 8/6mm, C: 8/6mm, Typ 2)
41-TT1-R1 (A: 12/10mm, B: hadica 10/8mm, C: 12/10mm, Typ 1)
41-TT1-R37 (A: 12/10mm, B: hadica 19/16mm, C: 12/10mm, Typ 1)
51-TT1-R1 (A: 19/16mm, B: hadica 12/10mm, C: 19/16mm, Typ 1)
51-TT1-R2 (A: 19/16mm, B: hadica 10/8mm, C: 19/16mm, Typ 1)
51-TT1-R5 (A: 12/10mm, B: hadica 19/16mm, C: 19/16mm, Typ 1)
51-TT1-R13 (A: 6/4mm, B: hadica 19/16mm, C: 19/16mm, Typ 1)
51-TT1-R37 (A: 19/16mm, B: hadica 25/22mm, C: 19/16mm, Typ 1)
51-TT1-R38 (A: 6/4mm, B: hadica 25/22mm, C: 19/16mm, Typ 1)
51-TT2-R4 (A: hadica 19/16mm, B: 6/4mm, C: 19/16mm, Typ 2)
61-TT1-R1 (A: 25/22mm, B: hadica 19/16mm, C: 25/22mm, Typ 1)
61-TT1-R2 (A: 25/22mm, B: hadica 1/2x3/8 (palca), C: 25/22mm, Typ 1)
61-TT2-R1 (A: hadica 25/22mm, B: 19/16mm, C: 25/22mm, Typ 2)
3A-TT2-R5 (A: hadica 3/8x1/4 (palca), B: 3/8x1/4 (palca), C: 1/4x5/32 (palca), Typ 2)
4A-TT1-R1 (A: 1/2x3/8 (palca), B: hadica 3/8x1/4 (palca), C: 1/2x3/8 (palca), Typ 1)
4A-TT1-R7 (A: 3/8x1/4 (palca), B: hadica 3/8x1/4 (palca), C: 1/2x3/8 (palca), Typ 1)
4A-TT1-R37 (A: 1/2x3/8 (palca), B: hadica 3/4x5/8 (palca), C: 1/2x3/8 (palca), Typ 1)
5A-TT1-R1 (A: 3/4x5/8 (palca), B: hadica 1/2x3/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-TT1-R2 (A: 3/4x5/8 (palca), B: hadica 3/8x1/4 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-TT1-R3 (A: 1/4x5/32 (palca), B: hadica 3/4x5/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-TT1-R5 (A: 1/2x3/8 (palca), B: hadica 3/4x5/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-TT1-R7 (A: 1/2x3/8 (palca), B: hadica 1/2x3/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-TT2-R4 (A: hadica 3/4x5/8 (palca), B: 1/4x5/32 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 2)
5A-TT2-R40 (A: hadica 1x7/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 2)
5A-TT3-R5 (A: hadica 3/4x5/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: hadica 1/2x3/8 (palca), Typ 3)
5A-TT3-R7 (A: hadica 1/2x3/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: hadica 1/2x3/8 (palca), Typ 3)
6A-TT1-R1 (A: 1x7/8 (palca), B: hadica 3/4x5/8 (palca), C: 1x7/8 (palca), Typ 1)
6A-TT1-R2 (A: 1x7/8 (palca), B: hadica 1/2x3/8 (palca), C: 1x7/8 (palca), Typ 1)
6A-TT1-R3 (A: 1x7/8 (palca), B: hadica 3/8x1/4 (palca), C: 1x7/8 (palca), Typ 1)
6A-TT2-R1 (A: hadica 3/4x5/8 (palca), B: 3/4x5/8 (palca), C: 1x7/8 (palca), Typ 2)
--vybrať prevedenie--