kombinácia veľkostí
--vybrať prevedenie--
21-ST1-R39 (A: 6/4mm, B: veľkosť telesa 3, C: 6/4mm, Typ 1)
21-ST2-R41 (A: veľkosť telesa 3, B: 6/4mm, C: 6/4mm, Typ 1)
32-ST1-R37 (A: 8/6mm, B: veľkosť telesa 3, C: 8/6mm, Typ 1)
32-ST2-R40 (A: veľkosť telesa 3, B: 8/6mm, C: 8/6mm, Typ 2)
41-ST1-R1 (A: 12/10mm, B: veľkosť telesa 3, C: 12/10mm, Typ 1)
41-ST1-R37 (A: 12/10mm, B: veľkosť telesa 5, C: 12/10mm, Typ 1)
51-ST1-R1 (A: 19/16mm, B: veľkosť telesa 4, C: 19/16mm, Typ 1)
51-ST1-R2 (A: 19/16mm, B: veľkosť telesa 3, C: 19/16mm, Typ 1)
51-ST1-R5 (A: 12/10mm, B: veľkosť telesa 5, C: 19/16mm, Typ 1)
51-ST1-R13 (A: 6/4mm, B: veľkosť telesa 5, C: 19/16mm, Typ 1)
51-ST1-R36 (A: 12/10mm, B: veľkosť telesa 6, C: 19/16mm, Typ 1)
51-ST1-R37 (A: 19/16mm, B: veľkosť telesa 6, C: 12/10mm, Typ 1)
51-ST2-R4 (A: veľkosť telesa 5, B: 6/4mm, C: 19/16mm, Typ 2)
61-ST1-R1 (A: 25/22mm, B: veľkosť telesa 5, C: 25/22mm, Typ 1)
61-ST1-R2 (A: 25/22mm, B: veľkosť telesa 4, C: 25/22mm, Typ 1)
61-ST2-R1 (A: veľkosť telesa 6, B: 19/16mm, C: 25/22mm, Typ 2)
3A-ST2-R5 (A: veľkosť telesa 3, B: 3/8x1/4 (palca), C: 1/4x5/32 (palca), Typ 2)
4A-ST1-R1 (A: 1/2x3/8 (palca), B: veľkosť telesa 3, C: 1/2x3/8 (palca), Typ 1)
4A-ST1-R7 (A: 3/8x1/4 (palca), B: veľkosť telesa 3, C: 1/2x3/8 (palca), Typ 1)
4A-ST1-R37 (A: 1/2x3/8 (palca), B: veľkosť telesa 5, C: 1/2x3/8 (palca), Typ 1)
5A-ST1-R1 (A: 3/4x5/8 (palca), B: veľkosť telesa 4, C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-ST1-R2 (A: 3/4x5/8 (palca), B: veľkosť telesa 3, C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-ST1-R5 (A: 1/2x3/8 (palca), B: veľkosť telesa 5, C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-ST1-R7 (A: 1/2x3/8 (palca), B: veľkosť telesa 4, C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-ST1-R12 (A: 1/4x5/32 (palca), B: veľkosť telesa 5, C: 3/4x5/8 (palca), Typ 1)
5A-ST2-R1 (A: veľkosť telesa 4, B: 3/4x5/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 2)
5A-ST2-R3 (A: veľkosť telesa 5, B: 1/4x5/32 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 2)
5A-ST3-R5 (A: veľkosť telesa 4, B: 3/4x5/8 (palca), C: veľkosť telesa 4, Typ 3)
6A-ST1-R1 (A: 1x7/8 (palca), B: veľkosť telesa 5, C: 1x7/8 (palca), Typ 1)
6A-ST1-R2 (A: 1x7/8 (palca), B: veľkosť telesa 4, C: 1x7/8 (palca), Typ 1)
6A-ST1-R3 (A: 1x7/8 (palca), B: veľkosť telesa 3, C: 1x7/8 (palca), Typ 1)
6A-ST2-R1 (A: veľkosť telesa 6, B: 3/4x5/8 (palca), C: 1x7/8 (palca), Typ 2)
6A-ST2-R2 (A: veľkosť telesa 6, B: 3/4x5/8 (palca), C: 3/4x5/8 (palca), Typ 2)
--vybrať prevedenie--