Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LPV, Elektromagnetický hadicový 2/2 ventil

  • elektromagnetický hadicový 2/2 ventil
  • média: plyny a kvapaliny vhodné pre použité hadice
  • vonkajší priemer hadice: 3 až 6 mm
  • rozsah prevádzkových tlakov: 0 až 0.2 MPa
  • príkon: 2 W
  • 2 spôsoby montáže: priama alebo do panela
  • funkcia ventilu: N.C. alebo N.O.

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie ventilu
napätie
elektrické pripojenie
svetelná signalizácia
veľkosť hadica
dĺžka kábla