Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický skrutkový pohon s vedením, bez motora – séria LEYG

Riešenie pre ťažné a tlačné aplikácie

  • Tuhé vedenie pre náročné požiadavky – bočné vedenie, veľmi presné polohovanie s uhlovou odchýlkou dosky iba ±0.01 mm
  • Pre potreby Vašej aplikácie – prevedenie s klzným alebo valivým vedením
  • Zástavba bez obmedzení – voliteľná montáž motora v osi, hore, vpravo aj vľavo

Základné technické informácie

  • veľkosť: 25 a 32 mm
  • zdvih: max. 300 mm
  • horizontálne zaťaženie: max. 60 kg
  • vertikálne zaťaženie: max. 44 kg
  • rýchlosť: max. 1200 mm/s
  • zrýchlenie: max. 5000 mm/s²
  • prevedenie s AC servomotorom, 100 alebo 200 W.

Nakonfigurujte si produkt

 
presnosť
veľkosť
typ ložiska
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
špecifikácia vedenia