Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LEY63, Elektrický skrutkový pohon, s piestnicou, AC servomotor, 400W

  • veľkosť: 63 mm
  • zdvihy: 100 až 800 mm
  • AC servomotor, 400W
  • stupeň krytia: IP65

Nakonfigurujte si produkt

 
presnosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
prachotesný a odolný voči kvapkajúcej vode
špecifikácie motora
závit na piestnici
montáž
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla
prevedenie drivera
I/O konektor