Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický remeňový pohon s jazdcom, bez motora – séria LET-X11

Váš motor, náš pohon. Manipulácia s ťažkými predmetmi.

  • Konfigurácia najlepšieho riešenia pre Vás – možnosť použitia vlastného motora a driveru
  • Robustná konštrukcia pre veľké zaťaženie na dlhé vzdialenosti – max. zaťaženie horizontálne 240 kg / vertikálne 200 kg, zdvih do 3000 mm
  • Zvýšenie rýchlosti a produktivity – rýchlosť až 5000 mm/s, zrýchlenie až 50000 mm/s²
  • Optimalizácia Vašej aplikácie – výber motorov od širokej škály výrobcov.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 80, 100
  • zdvih: 300 až 3000 mm
  • prevedenie s AC servomotorom 750 W
  • kompatibilné s motormi od rôznych výrobcov: Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION a ďalších.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
stúpanie skrutky (mm)
Zdvih