<ul><li>veľkosť: 80, 100</li><li>zdvih: 300 až 3000 mm</li><li>kompatibilný odmeriavací systém: absolútny, inkrementálny</li><li>prevedenie s AC servomotorom</li><li>horizontálne / vertikálne zaťaženie: max. 240 / 70 kg</li><li>rýchlosť: max. 4000 mm/s</li><li>zrýchlenie: max. 20000 mm/s².</li></ul>
Nakonfigurujte si produkt
Vytvoriť Alias zákazníka
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
LET--X11
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc