Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LEFS, Elektrický skrutkový pohon s jazdcom

  • Body Size: 25, 32, 40
  • Maximum work load: 60 kg
  • Maximum speed: 1200mm/s (H lead)
  • Maximum acceleration: 20,000 mm/s²
  • Stroke range: 100 to 1000 mm in 50 mm increments
  • ±0.02 mm

Nakonfigurujte si produkt

 
série
presnosť
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
držiak snímača polohy
držiak tesniaceho pásiku
poloha centrovacieho kolíka