Snímače tlaku
ZSE20[](F)/ISE20[]: Digitálny snímač tlaku a vákua, 3 súčasne zobrazované hodnoty
ZSE30AF-X5[][]: Digitálny snímač tlaku a vákua, pre nízky tlak, s 2-farebným displejom
ZSE10(F)/ISE10: Kompaktný digitálny snímač tlaku
ISE7[]/7[]G: Digitálny snímač tlaku, pre stlačený vzduch, kvapaliny a inertné plyny
ISE79S: Digitálny snímač tlaku do 50 MPa, pre inertné plyny a kvapaliny
PS1000/1100/1200: Elektronický tlakový / vákuový snímač, nástrčný
ISA3: Digitálny odmeriavací senzor, 3-farebný displej
ISE35: Digitálny snímač tlaku, prevedenie vstavané do regulátora tlaku
PSE53[]: Snímač tlaku a vákua pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku, pre stlačený vzduch, vákuum a inertné plyny
PSE54[]: Snímač tlaku a vákua pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku, miniatúrne prevedenie, pre stlačený vzduch, vákuum a inertné plyny
PSE550: Diferenčný snímač tlaku pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku
PSE56[]: Snímač tlaku a vákua pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku, pre plyny a kvapaliny
PSE57[]: Snímač tlaku a vákua pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku, pro vákuum, inertné plyny a kvapaliny
PSE300AC: Vyhodnocovacia jednotka, 3 súčasne zobrazované hodnoty
PSE200A: Vyhodnocovacia jednotka pre 4 snímače tlaku a vákua, 3 súčasne zobrazované hodnoty
PSE300A: Vyhodnocovacia jednotka pre snímač tlaku a vákua, 3 súčasne zobrazované hodnoty
Snímače prietoku
PFM: Digitálny snímač prietoku, pre inertné plyny a stlačený vzduch, 2-farebný displej
PFMB: Digitálny snímač prietoku, pre inertné plyny a stlačený vzduch, 2-farebný displej
PFMC: Digitálny snímač prietoku, 3-farebný displej
PF3A: Digitálny snímač prietoku pre vysoké prietoky
PFG: Vyhodnocovacia jednotka pre 1 snímač prietoku, 3 súčasne zobrazované hodnoty
PFMV: Digitálny snímač prietoku, pre inertné plyny a stlačený vzduch
PF2A: Digitálny snímač prietoku, pre stlačený vzduch
PF3W: Digitálny snímač prietoku, pre vodu, 3 súčasne zobrazované hodnoty
PF3W-U: Digitálny snímač prietoku, pre pripojenie PVC trubiek, 3 súčasne zobrazované hodnoty
LFE[]: Digitálny elektromagnetický snímač prietoku, 3-farebný displej
PF2W: Digitálny snímač prietoku, pre vodu
PF2D: Digitálny snímač prietoku, pre chemikálie a DI vodu
PF2M7: Digitálny snímač prietoku so zabudovanou vyhodnocovacou jednotkou, 2 súčasne zobrazované hodnoty
PF2MC7: Digitálny snímač prietoku, 3 súčasne zobrazované hodnoty
PF3WB: Digitálny snímač prietokudo bloku, pre chemikálie a vodu, základné prevedenie
PF3WC: Digitálny snímač prietokudo bloku, pre chemikálie a vodu, priame prevedenie
PF3WR: Digitálny snímač prietokudo bloku, pre chemikálie a vodu, prevedenies oddělenými vstupy
PF3W-Z/L: Digitálny snímač prietoku, pre vodu, 3 súčasne zobrazované hdonoty
PFG200: Vyhodnocovacia jednotka pre až 4 senzory