Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Konfigurátor vákuových obvodov

Jednoduchší výber vákuových prvkov pre Vašu aplikáciu

S týmto konfigurátorom môžete vybrať z 4 rôznych návrhov vákuových obvodov a po zadaní pár prevádzkových podmienok, vám tento program pomôže zvoliť vhodné SMC prvky z nasledujúcich skupín:

  • Prísavky
  • Ejektory
  • Hadice
  • Riadiace ventily
  • Vákuové ventily, uvoľňovacie ventily a škrtiace ventily
  • Vákuové riadiace jednotky

Konfigurátor vákuových obvodov zobrazí nasledujúce technické údaje pre navrhovaný vákuový obvod: čas potrebný pre dosiahnutie požadovaného vákua, bezpečnostný faktor, čas do straty vákua a spotrebu stlačeného vzduchu, tak aby ste mohli optimalizovať váš vákuový obvod.

Začnite s výpočtom vákuových obvodov

Získajte viac informácií

Navštívte náš online digitálny katalóg a získajte všetko, čo potrebujete pre riešenie Vašej aplikácie.

  • Návod na obsluhu

  • Systémové požiadavky

  • Pre nasledujúce série

Návod na obsluhu

  • stiahnite si "Konfigurátor vákuových obvodov" (ako zip-súbor) a uložte si vo vašom počítači
  • rozbaľte zip-súbor do adresára na vašom pevnom disku
  • otvorte tento adresár a pre inštaláciu na vašom počítači spuste súbor "setup.exe", nasledne sa objaví dialógové okno s výberom inštalácie softwaru a alebo spustenie softwaru bez inštalácie

Systémové požiadavky

  • Windows XP/Vista/7/8 (32 bitov / 64 bitov)
  • Internet Explorer 7.01 alebo vyšší

Pre nasledujúce série

  • ZP: Vacuum Pad
  • ZP3E: Vacuum Pad with Groove
  • ZP3P: Vacuum Pad for Flexible Soft Film Packaging
  • ZP3P-JT: Bellows Type Vacuum Pad for Flexible Soft Film Packaging
  • ZK2: Vacuum Unit
  • ZR: Large Size Vacuum Module
  • ZH-A: Vacuum Ejector (Body Ported Type/Box Type)
  • ZU-A: In-line Type Vacuum Ejector
  • ZL: Multistage Ejector
  • V100: 3 Port Direct Operated Solenoid Valve (Rubber Seal)
  • SYJ: 3 Port Pilot Operated Solenoid Valve (Rubber Seal)
  • VQZ: 3 Port Pilot Operated Solenoid Valve (Rubber/Metal Seal)
  • VK: 3 Port Direct Operated Poppet Solenoid Valve (Rubber Seal)
  • VT: 3 Port Direct Operated Poppet Solenoid Valve (Rubber Seal)
  • VX2: Direct Operated 2/3 Port Solenoid Valve
  • VP: 3 Port Pilot Operated Poppet Solenoid Valve (Rubber Seal)
  • VG342: 3 Port Pilot Poppet Solenoid Valve (Rubber Seal)
  • VEX3: 3 Port Pilot/Air Operated Solenoid Valve
  • VNB: 2 Port Valve for Flow Control
  • VQD: 4 Port Direct Operated Poppet Solenoid Valve
  • AS: Speed Controller
  • T: Tube
  • ZKJ: Vacuum Unit
  • ZK2[]A: Vacuum Unit