Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Lokálne dostupné príslušenstvo

Príslušenstvo pre naše produkty od vybraných dodávateľov

SMC vám ponúka lokálne dostupné príslušenstvo od vybraných dodávateľov.

Upozornenie:

Výrobky nie sú produkty SMC a tieto objednávacie kódy sú platné iba pre SMC Slovenská republika a ostatné pobočky, ktoré patria do skupiny SMC CEE. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ďalší predaj príslušenstva, nie je možné zaradiť tieto produkty do nášho digitálneho katalógu, ktorý je určený výhradne pre produkty vyrábané spoločnosťou SMC.

Konektory podľa normy EN 175301-803

Pre ventily série SY,SYJ,VQZ,VQ20/30 s kódom pre elektrické pripojenie *YO*

 

Objednací kód
Popis
Norma
K43-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 C
K43-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 C
K43-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 C
K41 0 - 250 V AC/DC bez LED indikácie a ochranného obvodu EN 175301-803 C
K43-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 C
K43-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 C

 

Dokumenty na stiahnutie - K43, K41, K44

Poznámka: Informácie ku konektorom s káblom ("LOU" a "MOU" v objednávacom kóde) nájdete priamo v digitálnom katalógu pre sériu SY.

Pre ventily série VK, VZ, VY s kódom pre elektrické pripojenie *DO*

 

Objednací kód
Popis
Norma
K33-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 C
K31 0 - 250 V AC/DC bez LED indikácie a ochranného obvodu EN 175301-803 C
VK300-82-2-07 230 V AC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 C

 

Dokumenty na stiahnutie - K33, K31, VK300-82-2-07

Pre ventily série VFN, (E)VP, (E)VF, VFR, VFS, (E)AV s kódom pre elektrické pripojenie *YO*

bjednací kód
Popis
Norma
X32-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
X32-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
X32-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
X32-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
X32-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
X31 0 - 250 V AC/DC bez LED indikácie a ochranného obvodu EN 175301-803 B

 

Dokumenty na stiahnutie - X32, X31, X30

Pre ventily série ISO1, ISO2, VX, VO317, (E)VT317, (E)VT325, VP4, VS7, VCL, VCA, VCW, VQ7 s kódom pre elektrické pripojenie *DO*

Objednávací kód
Popis
Norma
A6-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 A
A6-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 A
A6-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 A
A6-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 A
A6-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 A
A0 0 - 250 V AC/DC bez LED indikácie a ochranného obvodu EN 175301-803 A
A4 (4 piny) 70-250 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 A

 

Dokumenty na stiahnutie - A6, A0, A7, A4

Pre ventily série (E)VT307, VO307, VN s kódom pre elektrické pripojenie *DO*

Pre ventily série (E)VT307, VO307, VN s kódom pre elektrické pripojenie *DO*

Objednávací kód
Popis
Norma
V32-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
V32-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
V32-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
V32-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
V32-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikáciou a zhášacím obvodom EN 175301-803 B
V31 0-250 V AC/DC bez LED indikácie a ochranného obvodu EN 175301-803 B


 

Dokumenty na stiahnutie - V32, V31, V30