Registrácia neexistuje. Prosím, kontaktujte sales@smc.sk
Digitálny katalóg
Séria šróbenia s prevlečnou maticou KFG2 je vhodná pre tekutiny do teplôt od -65 do 260°C (uhlová spojka od -5 do 150°C). Materiál telesa je z nehrdzavejúcej ocele 316 a unikátne bezpryžové tesnenie spojky ponúka výborné vlastnosti v odolnosti voči korózii. šróbenie môžu byť použité v kombinácii s najrôznejšími druhmi materiálov hadíc ako je FEP, PFS, štandardný a mäkčený nylón, polyuretán a polyoelfín. Varianty: uhlová s vonkajším závitom, T-spojka s vonkajším závitom, priama, a pod.; taktiež vo variantoch s vnútornými závitmi. Možnosť pripojenia hadíc priemerov 4 až 16mm (1/8" až 1/2"), skrutkovej spojky so závitmi od R1/8 do R1/2 (1/8NPT až 1/2NPT).