Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Driver pre krokové motory s funkciou STO - séria JXC#F

Rozsiahlejšie a bezpečnejšie riadenie

  • Vyššia bezpečnosť stroja – bezpečné vypnutie točivého momentu na úrovni SIL 3, SIL CL a PL e
  • Jednoduchá implementácia do siete – zabudovaná sériová komunikácia
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu
  • Úspora nákladov, času a práce – zjednodušené riadiace systémy a zapojenie.

Základné technické informácie

  • komunikačné protokoly: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • v súlade s EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 kat. 3 PL e, a EN 61800-5-2 STO, SS1-t štandard
  • kompatibilný odmeriavací systém: absolútny, inkrementálny
  • vhodné pre pohony série: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM.

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie drivera
montáž drivera
typ pohonu
presnosť stola
Priemer piestu
typ ložiska
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie
špecifikácia čeľustí
veľkosť motora
max. krútiaci moment (Nm)
prevedenie skrutky
Zdvih
uhol montáže