Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

JT, Kompenzačná hlavica, kompaktné prevedenie s nízkou hmotnosťou

  • kompaktná, nízka hmotnosť
  • vhodné priemery piesta (mm): ø 20 až ø 40
  • uhol pootočenia ± 2°
  • dovolené vyosenie 0.75 mm
  • dovolená axiálna sila až 880 N

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 3 z 3 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

JT
veľkosť