Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Ventilový blok so základovou doskou z nehrdzavejúcej ocele a pripojením zdola – séria JSY3000-S

Bezpečný oplach bez problému

  • Bezpečná prevádzka v oplachových zónach – zamedzenie vniknutiu vody do ventilov pomocou tesnenia z EPDM na spodnej strane poddosky
  • Dlhšia životnosť ventilov – základová doska z nehrdzavejúcej ocele SUS 304 s nástrčnými spojkami z nehrdzavejúcej ocele SUS 316 (v súlade s FDA smernicami)
  • Vzdialená komunikácia – riadenie až 32 výstupov pomocou širokej ponuky komunikačných protokolov a IO-Link komunikácie.

Základné technické informácie

  • odolnosť proti vniknutiu vody a korózii
  • prietok: max. 642 Nl/min
  • príkon: 0.1 W (prevedenie s nízkym príkonom); 0.4 W (štandardné prevedenie)
  • IO-Link kompatibilné
  • stupeň krytia: IP67
  • voliteľné: doska pre vystuženie pri montáži
  • prevedenie s interným predrôtovaním.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.