Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Ventilový blok so zabudovaným elektro-pneumatickým regulátorom tlaku, max. 64 staníc, interné predrôtovanie – séria JSY3000-P

Viac ventilov do bloku, viac možností

  • Menej káblov a jednotiek na sériový prenos dát, jednoduché elektrické pripojenie – 4 až 64 ventilových staníc, max. 128 výstupov
  • Široká ponuka komunikačných protokolov – PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® a IO-Link
  • Úspora miesta – menšie zástavbové rozmery, dĺžka kratšia až o 110 mm
  • Centralizované riadenie – ventily a elektro-pneumatické regulátory tlaku pripojené spoločne do jedného bloku.

Základné technické informácie

  • sériové elektrické pripojenie
  • viacnásobná pripojovacia doska s interným predrôtovaním
  • prietok: max. 567 Nl/min
  • stupeň krytia: IP65.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.