Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Ventilový blok s integrovaným blokom ejektorov − séria JSY1000-E

Ovládanie pneumatických pohonov a vákua z jedného bloku

  • Jednoduchá konštrukcia stroja – kompletné riešenie pre riadenie ventilov a ejektorov integrovaných do jedného bloku
  • Efektívne využívanie energií – zníženie nákladov na stlačený vzduch vďaka funkcii energy saving
  • Úspora času pre inštaláciu – znížené náklady na kabeláž a úspora času na inštaláciu vďaka spoločnému elektrickému pripojeniu pre ventily a ejektory
  • Vzdialené riadenie – riadenie a monitorovanie až 24 výstupov pomocou sériovej komunikácie.

Základné technické informácie

  • kompaktné riešenie s nízkou hmotnosťou
  • max. prietok (ventil): 244 Nl/min
  • max. sací prietok (ejektor): 21 Nl/min
  • komunikačný protokol: EtherCAT, IO-Link & PROFINET (pre ovládanie ventilov aj ejektorov)
  • až 24 staníc v kombinácii:
    • 2 až 12 ventilov
    • 2 až 12 ejektorov
  • max. vákuum: -90 kPa.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.