Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

JSXZ, Zero Differential Pressure Type Pilot Operated

  • Applicable fluid: air, water, oil
  • Flow rate up to 460 l/min (water)
  • Orifice diameter: 10 to 25 mm
  • Port size: 1/4" to 1"
  • Body material: stainless steel, brass and aluminium
  • Coil material: stainless steel
  • Enclosure: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
Materiál telesa
Materiál tesnenia
Veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
bez maziva
Upevňovací uholník