Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

JSXU, Directly Operated 2-Port Solenoid Valve

  • Applicable fluid: air, water, oil
  • Flow rate up to 35 l/min (water)
  • Orifice diameter: 2.4 to 7.1 mm
  • Port size: 1/8" to 3/8"
  • Body material: stainless steel and brass
  • Coil material: stainless steel
  • Enclosure: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
Materiál telesa
Materiál tesnenia
menovitá svetlosť, veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
bez maziva
Upevňovací uholník