Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický nepriamo ovládaný ventil 2/2, pre paru – séria JSXP

Navrhnutý pre vyššiu odolnosť

  • Na použitie v náročných podmienkach – nehrdzavejúca oceľ a stupeň krytia IP67
  • Úspora energie – príkon iba 6 W
  • Jednoduchá montáž – možnosť otočenia cievky až o 360°
  • Použitie pre širokú škálu aplikácií s kvapalinami s vysokou teplotou – vhodné pre horúcu vodu a paru.

Základné technické informácie

  • médium: para, horúca voda
  • prietok: max. 2200 Nl/min (voda)
  • menovitá svetlosť: 15 až 50 mm
  • pripojovací závit: 3/8 až 2
  • materiál telesa ventilu: nehrdzavejúca oceľ, mosadz a bronz
  • materiál telesa cievky: nehrdzavejúca oceľ

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť ventilu
Prevedenie ventilu
Materiál telesa
Materiál tesnenia
Veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
bez maziva
Upevňovací uholník