Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Pilot Operated Steam type 2-Port Solenoid Valve – JSXP

Navrhnutý pre vyššiu odolnosť

  • Withstand your most adverse environmental conditions - Stainless steel construction and IP67 enclosure
  • Save energy - Power consumption of only 6 watts
  • Ease your installation - Coil can be rotated 360 degrees
  • Cover a wide range of high temperature fluid applications - Suitable for use with heated water or steam.

Základné technické informácie

  • Applicable fluid: heated water, steam
  • Flow rate up to 2200 l/min (water)
  • Orifice diameter: 15 to 50 mm
  • Port size: 3/8" to 2"
  • Body material: stainless steel, brass and bronze
  • Coil material: stainless steel
  • Enclosure: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť ventilu
Prevedenie ventilu
Materiál telesa
Materiál tesnenia
Veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
bez maziva
Upevňovací uholník