Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

JSXM, Elektromagnetický priamo ovládaný 2/2 ventil, modulárne pripojenie

Your modular solution for FRL units

  • Jednoduchá montáž k jednotkám úpravy stlačeného vzduchu - modulárne pripojenie
  • Jednoduchá inštalácia - možnosť rôznej orientácie cievky a výstupu stlačeného vzduchu
  • Úspora energie - príkon iba 6 W.

Základné technické informácie

  • modulárne pripojenie k jednotkám úpravy stlačeného vzduchu série AC-D
  • prietok až 1300 l/min
  • menovitá svetlosť: 3.2 až 4 mm
  • pripojovací závit: 1/8 až 1/2
  • stupeň krytia: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
materiál telesa
materiál tesnenia
veľkosť pripojovacieho závitu
typ závitu
menovité napätie
elektrické pripojenie
poloha cievky
pripojenie pre ofuk
bez maziva