Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický nepriamo ovládaný ventil 2/2, pre vysokotlakovú vodu – séria JSXH-X2

Ventil vhodný na vysokotlakové oplachovanie a generovanie vodnej hmly

  • Garantovaný prietok aj pri vysokom tlaku – možnosť použitia pri prevádzkovom tlaku až 10 MPa
  • Pre použitie v náročných podmienkach – kryt cievky z nehrdzavejúcej ocele a stupeň krytia IP67
  • Jednoduchá údržba – výmena cievky a ventilu jednoduchým odstránením svorky.

Základné technické informácie

  • médium: voda
  • pripojovací závit: 3/8 a 1/2
  • prietok: Kv = 1.7 (závit 3/8), Kv = 1.9 (závit 1/2)
  • menovitá svetlosť: 12 mm.

Nakonfigurujte si produkt

JSXH31P-CP--X2
Veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
voliteľné prevedenie