Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický nepriamo ovládaný 2/2 ventil, pre vysokotlakový plyn – séria JSXH-X1

Navrhnutý pre vysokotlakové požiadavky

  • Garancia prietoku aj pri vysokom tlaku – diferenčný tlak až 4 MPa
  • Pre použitie v náročných podmienkach – materiál telesa ventilu a cievky z korózii odolnej ocele, stupeň krytia IP67
  • Pre široký rozsah aplikácií – vhodný pre stlačený vzduch, dusík, argón a kyslík
  • Úspora energie – príkon len 6 W.

Základné technické informácie

  • vhodné médiá: stlačený vzduch, dusík, argón a kyslík
  • veľkosť pripojovacieho závitu: 3/8 až 1/2
  • prietok: max. 4.3 (Cv)
  • menovitá svetlosť: 16 mm
  • prevádzkový tlak: max. 4 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
voliteľné prevedenie