Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický nepriamo ovládaný 2/2 ventil, pre vysokotlakový plyn – séria JSXH-X1

Navrhnutý pre vysokotlakové požiadavky

  • Garancia prietoku aj pri vysokom tlaku – diferenčný tlak až 4 MPa
  • Pre použitie v náročných podmienkach – materiál telesa ventilu a cievky z korózii odolnej ocele, stupeň krytia IP67
  • Pre široký rozsah aplikácií – vhodný pre stlačený vzduch, dusík, argón a kyslík
  • Úspora energie – príkon len 6 W.

Základné technické informácie

  • vhodné médiá: stlačený vzduch, dusík, argón a kyslík
  • veľkosť pripojovacieho závitu: 3/8 až 1/2
  • prietok: max. 4.3 (Cv)
  • menovitá svetlosť: 16 mm
  • prevádzkový tlak: max. 4 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 2 z 2 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

JSXH21D-CH--X1
Veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
voliteľné prevedenie