Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Direct Operated Steam Type 2-Port Solenoid Valve – JSX#S

Navrhnutý pre vyššiu odolnosť

  • Pre použitie v náročných podmienkach - nehrdzavejúca oceľ a stupeň krytia IP67
  • Úspora energie - príkon iba 2 W
  • Jednoduchá montáž - možnosť otočenie cievky až o 360°.

Základné technické informácie

  • Médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • prietok: max. 12.6 l/min (voda)
  • Menovitý svetlosť: 5,6 až 7.1 mm
  • Pripojovacie závity: 1/4" až 3/8"
  • Materiál telesa ventilu: nehrdzavejúca oceľ, mosadz
  • Materiál cievky: nehrdzavejúca oceľ
  • Stupeň krytia: IP67

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
Materiál telesa
Materiál tesnenia
menovitá svetlosť, veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
bez maziva
Upevňovací uholník