Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

JSX, Elektromagnetický priamo ovládaný 2/2 ventil, N.O.

  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • prietok: max. 25 l/min (voda)
  • menovitá svetlosť: 1.6 až 7.1 mm
  • pripojovacie závity: 1/8" až 3/8"
  • materiál telesa ventilu: nehrdzavejúca ocele, mosadz, hliník
  • materiál cievky: nehrdzavejúca oceľ
  • stupeň krytia: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
Materiál telesa
Materiál tesnenia
pr. trysky / pripojovací závit
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
bez maziva
Upevňovací uholník