Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Proporcionálny ventil – séria JSP

Presné riadenie prietoku média

  • Presné riadenie prietoku – plynulé riadenie prietoku proporcionálne k elektrickému prúdu
  • Pre potreby Vašej aplikácie – vhodné médiá: stlačený vzduch a voda
  • Na použitie v náročných podmienkach – kryt cievky z nehrdzavejúcej ocele a stupeň krytia IP67
  • Úspora energie – príkon od 4 W.

Základné technické informácie

  • médium: voda alebo stlačený vzduch
  • pripojovací závit: 1/8 až 3/8
  • prietok: max. 3 Nl/min (voda)
  • menovitá svetlosť: 1.4 mm až 3.2 mm
  • príkon: od 4 W (pro JSP10).

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.