Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vzduchom ovládaný 2/2 ventil vysokej čistoty pre chemikálie - séria JLV20/30

Be surprised by the low particle generation

  • Nízka rýchlosť kuželky pri dosadnutí na plochu sedla - zamedzenie tvorby častíc
  • Priestorovo úsporný - malé zástavbové rozmery, šírka ventilu iba 24 mm
  • Veľká flexibilita použitia - prevádzkový tlak aj protitlak až 0.5 MPa.

Základné technické informácie

  • vhodné pre chemikálie
  • prietok až 1.12 L/min
  • integrované nástrčné spojky
  • malé zástavbové rozmery, šírka ventilu iba 24 mm (pre JLV20)
  • prevádzkový tlak aj protitlak až 0 to 0.5 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
trieda
prevedenie ventilu
prevedenie šróbenie
veľkosť hadica
pripojovací závit pilotného vzduchu