Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Ručne ovládaný 3/2 ventil, jednostupňový - 25A-VHS-D

  • Produktové série vhodné pre výrobu batérií
  • modulárne prevedenie a jednotný štýl s jednotkami úpravy vzduchu
  • max. prietok: 14098 l/min
  • úspora energie: nulový únik stlačeného vzduchu v priebehu prepínania polôh
  • uzamykateľné točítko: prevencia nehôd spôsobených neoprávneným privedením stlačeného vzduchu (v súlade s OSHA)
  • voliteľné: so zabudovaným tlmičom hluku.