Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

IZTB, Ionizátor, tyčové prevedenie

  • IZTB40: štandard, AC typ / IZTB42: duálne AC typ
  • potenciálna amplitúda: max. 25 V alebo menej
  • rýchle vybitie statickej elektriny: až. 0.1 s
  • kompaktné rozmery: výška 37 mm x šírka 30 mm
  • dĺžka tyčí: 160 až 2500 mm
  • voliteľná poloha prívodu vzduchu: vpravo, vľavo, obojstranne
  • jednoducho vymeniteľné ionizačné elektródy

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
dĺžka tyče
materiál kazety emitora
dĺžka vysokonapäťového napájacieho kábla
nástrčná spojka
poloha zátky
upevňovací uholník
voliteľné prevedenie