- Domov
- Produkty a podpora
- Prvky pre odstránenie statickej elektriny
- Tyčové ionizátory
- IZT40/41/42
Prvky pre odstránenie statickej elektriny
Tyčový ionizátor, oddelená riadiaca jednotka a vysokonapäťový generátor - séria IZT40/41/42
Fast & Efficient static removal wherever you want
- Benefit from its compact dimensions – Bar and nozzle type ionizers adapted to work separately from the controller
- Effortlessly control status and operation – One controller can control up to 4 ionizers. Multiple alarms & functions
- Enjoy IO-Link advantages with SMC - Your one supplier for your automation needs
- Monitor and adjust it with ease – The separation of components enables excellent access to the controller.
Základné technické informácie
- IZT40: Basic type / IZT41: AC type / IZT42: Dual AC type
- Potential amplitude: As low as 25 V or less
- Rapid neutralisation of static electricity: As fast as 0.1 s
- Compact: Height 37 mm x Width 30 mm
- One controller can control a maximum of 4 ionizers
- Monitor and operate bars which are installed in an inaccessible location
- Multiple alarms & functions.
Krok 1: Výber prevedenia
Výber požadovaného prevedenia prvku.
Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.
Žiadne výsledky vyhĺadávania
Žiadné výsledky vyhladávánia