Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

IZS

IZS
Je nám potešením, že Vám môžeme predstaviť trojicu nových ionizátorov série IZS pre jednoduché a rýchle odstránenie statického náboja. Všetky tri modely sú vybavené frekvenčným meničom umožňujúcim striedavú tvorbu kladných a záporných iónov, čo umožňuje deionizáciu povrchu už za 3,2 sekundy. Ionizátor taktiež využíva spätnú väzbu, ktorá mu umožňuje reagovať na aktuálne hodnoty statického náboja. Duálny AC typ ionizátora umožňuje redukovať amplitúdu na 25V alebo menej v závislosti na nabití povrchu a vzdialenosti od neho. Táto séria obsahuje dva auto balančné snímače - jeden v telese ionizátora, druhý, externý s veľkou presnosťou. Bezdrôtové ovládanie umožňuje operátorom nastaviť až 16 ionizátorov z 5m vzdialenosti vďaka adresovaniu, ionizátory sa dajú medzi sebou prepojiť (až 8 jednotiek). IZS sa používajú vo výrobách PET fliaš, na výrobných pásoch, pri lisovaní gúm, balení potravín a nápojov, výrobe filmov a papiera, všade tam, kde je potreba zvýšiť kvalitu výrobného procesu a jeho bezpečnosť.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.