Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektro-pneumatický prevodník, pre vyšší tlak – séria ITVX

Presná regulácia vysokého tlaku rôznych plynov

  • Riadenie vysokotlakových aplikácií – nastavenie tlaku až do 3.0 MPa
  • Regulácia rôznych plynov – vhodné pro stlačený vzduch, argón, kyslík a dusík
  • Presná regulácia – opakovateľná presnosť minimálne ±0.5 % z celkového rozsahu.

Základné technické informácie

  • max. vstupný tlak 5,0 MPa
  • nízky príkon, max. spotreba 3 W
  • max. prietok: 3000 Nl/min
  • zabudovaný LED displej.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.