Všeobecné informácie o produkte
Vybrané prvky
Pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potrebujete pomôcť s výberom produktov?
Pomoc & Podpora
Dokumenty na stiahnutie
Smernice
O nás
Podpora vzdelávania
Naše záväzky
Médiá a udalosti
Vitajte v SMC !
Digitálny katalóg
Keď experti z SMC obdržali požiadavku, aby vytvorili kompaktný snímač tlaku s veľkým zabudovaným displejom pre kontrolu chladiacej a hydraulickej kvapaliny, ich nová séria ISE70/75 bola perfektnou odpoveďou. Rozširuje existujúcu sériu tlakového snímača SMC. Tieto veľmi výkonné, no napriek tomu ľahké snímače sú k dispozícii v troch variantoch: ISE70 pre použitie so vzduchom, inertnými plynmi alebo nehorľavými plynmi. Rozsah tlaku od -0,1 až 1MPa. ISE75 a 75H pre kvapaliny s tlakom až 10MPa a 15MPa. Dvojfarebný displej má znaky s výškou 10mm a je dobre čitateľný. Dodáva sa s 2 alebo 1 výstupom. Závity Rc, NPT alebo G. Snímače majú CE, UL / CSA certifikáciu. Stupeň krytia IP67.