Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ISE20, Digitálny snímač tlaku a vákua, s 3-farebným displejom, 3 súčasne zobrazované hodnoty

  • 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
  • 1 output.
  • Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
  • Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
  • Repeatability: ±0.2 % F.S.
  • Response time: 1.5 ms or less.
  • Consumption: 25mA or less.

Nakonfigurujte si produkt

 
špecifikácia výstupov
špecifikácia jednotiek
špecifikácia pripojenia
voliteľné prevedenie 1
voliteľné prevedenie 2
voliteľné prevedenie 3