Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ISA3, Digitálny odmeriavací senzor, 2-riadkový, 3-farebný displej, IP67, IO-Link

  • vyhodnocovaná vzdialenosť: 0.01 až 0.3 mm.
  • opakovateľná presnosť: až 5 µm (ISA3-FL).
  • výstupný signál: IO-Link alebo 2 x spínací výstup NPN/PNP.
  • stupeň krytia: IP67.
  • znížená spotreba stlačeného vzduchu: 5 l/min alebo menej (ISA3-FL).