Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

IR1000/2000/3000, Upevňovací uholník

  • Precision regulator
  • Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
  • Compact and lightweight
  • Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
  • 2 air operated models.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 10 z 44 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

IR0-
veľkosť telesa
spôsob nastavenia
nastavenie tlaku
závit
veľkosť pripojovacieho závitu
príslušenstvo
voľba 1
voľba 2
špeciálne prevedenie
špecifikácie snímača