Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

IR1200-A až 3200-A, Presný regulátor tlaku

  • presnosť nastavenia 0.2 % z rozsahu; opakovateľná presnosť ±0.5 % z rozsahu
  • 3 veľkosti, 3 rozsahy regulácie tlaku: 0.005 až 0.2 MPa; 0.01 až 0.4 MPa; 0.01 až 0.8 MPa.
  • vlastná spotreba: 1 l/min a menej.
  • max. prietok: 4000 l/min.
  • pripojovací závit: od 1/8 do 1/2.
  • príslušenstvo: upevňovací uholník; manometer.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.