Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

IP8101-X419, Elektro-pneumatický pozicionér, vzdialené riadenie

  • elektro-pneumatický pozicionér
  • citlivosť: ±0.2 % z rozsahu
  • opakovateľná presnosť: ± 0.5 % z rozsahu
  • teplota média a prostredia: - 20 až 80 ºC
  • stupeň krytia: IP65
  • vstupný spätnoväzebný signál: 4 až 20 mA.

Nakonfigurujte si produkt

 
pripojenie (stlačený vzduch - elektrické napájanie)