Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektro-pneumatický pozicionér

Control your cylinder remotely

  • Vzdialené riadenie – vstupná spätnoväzobný signál 4 až 20 mA
  • Jednoduchšia inštalácia a úspora času – integrovaná kalibračná funkcia
  • Vizuálna kontrola stavu – monitoring.

Základné technické informácie

  • citlivosť: ±0.2 %
  • opakovateľná presnosť: ± 0.5 mm
  • teplota média a prostredia: - 20 až 80 ºC
  • stupeň krytia: IP65
  • vstupný spätnoväzobný signál 4 až 20 mA.

Nakonfigurujte si produkt

 
pripojenie (stlačený vzduch - elektrické napájanie)